Produkt in den Warenkorb gelegt

24 mm Verlängerungstubus M72-Gewinde

#57-791: 24mm Extension M72 Thread

#57-791: 24mm Extension M72 Thread

×
Produkt #57-791 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€112,00
Stk. 1+
€112,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Bis zu 174 mm Bildkreis für Zeilen- oder Flächenscan
  • Objektive mit C-Mount, F-Mount oder T-Mount
  • Bis zu 1,3 Megapixel oder Zeilensensoren mit 8k, 7 µm Pixelgröße
  • 35 mm bis 135 mm Brennweite

Diese Objektive wurden ursprünglich als Vergrößerungsobjektive entwickelt und können 1" und größere Sensoren ausleuchten, was sie ideal für Zeilenkameras macht. Diese Anpassungsfähigkeit in Kombination mit geringer Verzeichnung und konstanter Auflösung über das gesamte Bildfeld macht die Rodagon-Objektive ideal für Anwendungen mit kurzen Arbeitsabständen, bei denen sie durchweg höhere Vergrößerungen und Auflösungen erreichen als standardmäßige Objektive mit Festbrennweite.

Die Objektive sind eine optimale Wahl für hochauflösende Kameras und haben ein M39x1/26“-Objektivgewinde. Ein Leica-Objektivadapter (#14-705 für das 35, 50, 60, 80 und 105 mm Objektiv oder #54-126 für das 135 mm Objektiv) wird separat verkauft und wird benötigt, um die Objektive an den modularen Fokus anzuschließen. Der modulare Fokus (MF) wird für die Fokussierung der Objektive und den Anschluss an standardmäßige Kameragewinde benötigt. Der MF wird nicht mit Kameraadapter geliefert, Kameraadapter werden separat angeboten und sind für C-Mount, F-Mount, T-Mount (M42x0,75), SLR (M42x1,0) und M72x0,75 verfügbar. Für kürzere Arbeitsabstände können Zwischenringe eingesetzt werden (siehe Tabelle „Working with Spacers“); die Werte dienen als Referenzwerte. Zwischenringe für M72-Kameras haben die Produktnummer #57-791, Ringe für alle anderen Kameras die Nummer #56-965.

Modularer Fokus (#14-707) und Kameraadapter

Um eine Kamera anzuschließen, schrauben Sie den C-Mount-, F-Mount-, T-Mount-, SLR- oder M72-Adapter an den modularen Fokus (Adapter separat erhältlich). Diese Verlängerung (25 mm max.) ermöglicht die Arbeit mit bestimmten Arbeitsabständen, ohne den Einsatz von Zwischenringen. Das Objektiv ist so designt, dass es während der Fokussierung zentriert bleibt und sich nicht mitdreht. Feststellschrauben inklusive.

Unsere Anwendungsingenieure helfen Ihnen gerne bei der Zusammenstellung des passenden Objektivs für Ihre Anwendung.

Technische Informationen

Working with Spacers: Using Modular Focus and C-Mount Adapter #14-707 and #14-708
Focal Length 25mm of Spacers 50mm of Spacers 75mm of Spacers
WD FOV* System Mag** WD FOV* System Mag** WD FOV* System Mag**
28mm min
max
35mm min 26mm 4mm 66.0X
max 44mm 7.3mm 36.2X
50mm min 78mm 7.4mm 35.7X 56mm 4.7mm 56.2X
max 155mm 17.3mm 15.3X 77mm 7.4mm 35.7X
60mm min 153mm 12.7mm 20.8X 99mm 7.0mm 37.7X 78mm 4.9mm 53.9X
max 655mm 64.7mm 4.1X 153mm 12.7mm 20.8X 99mm 7.0mm 37.7X
80mm min 580mm 41.9mm 6.3X 226mm 13.9mm 19.0X 156mm 8.3mm 31.8X
max 4.4° N/A 580.5mm 41.9mm 6.3X 226mm 13.9mm 19.0X
105mm min 974mm 54.0mm 4.9X 377mm 18.1mm 14.6X
max 3.4° N/A 974mm 54.0mm 4.9X
135mm min 2128mm 95.4mm 2.8X
max 2.6° N/A

*FOV (Field of View) calculated horizontally for ½" sensor format
**System Magnification specified for ½" sensor format and 13" monitor
† No Image Possible with This Length of Spacers

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Rodagon modularer Fokus #14-707 €705,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Leica-Objektivadapter M39 x 1/26“ #14-705 €56,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Rodagon C-Mount-Adapter #14-708 €56,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Rodagon F-Mount-Adapter #55-911 €61,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Rodagon SLR-Adapter (M42 x 1,0) #56-964 €61,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Rodagon M72-Adapter #57-790 €138,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25 mm Verlängerungstubus M45 x 0,75 #56-965 €61,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
24 mm Verlängerungstubus M72-Gewinde #57-791 €112,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektivadapter M39x1/26 auf M45x0,75 #54-126 €56,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.