Produkt in den Warenkorb gelegt

Gepresste asphärische Kondensorlinse, 24 mm Durchm. x 15,4 mm BW, unbeschichtet

Molded Aspheric Condenser Lenses

×
Produkt #15-175 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,00
Stk. 1-10
€43,00
Stk. 11+
€37,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Condenser Lens
Hinweis:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
24.00 +/-0.3
Zentrierung (Bogenminuten):
≤25
Freie Apertur CA (mm):
19.20
Randdicke ET (mm):
2.9
Mittendicke CT (mm):
8.90 ±0.20
Fase:
Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm):
24.0
Form der hinteren Fläche:
Plano

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.40 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA:
0.78
Hintere Brennweite BFL (mm):
9.90
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
F4GT
Toleranz Brennweite (%):
±5
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenqualität:
Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2
Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Blende:
0.64
Radius R2 (mm):
Plano
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2000
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Verbesserte Beständigkeit durch Härtung
  • Hohe numerische Aperturen
  • Ideal für Beleuchtungsanwendungen

Die gepressten asphärischen Kondensorlinsen werden gepresst, gehärtet und temperaturbehandelt, um exakte optische und mechanische Eigenschaften zu erhalten. Die Härtung verbessert die Beständigkeit der Linsen und macht sie weniger empfindlich gegen Temperaturschocks und Kratzer als traditionelle polierte Linsen. Die gepressten asphärischen Kondensorlinsen werden auf der Rückseite geschliffen und poliert, sodass sich die Gesamtpräzision der Linsen verbessert. Gepresste asphärische Kondensorlinsen eignen sich ideal für viele Beleuchtungs- und Detektionsanwendungen.