Produkt in den Warenkorb gelegt

2,44" Durchmesser, lineare drehbare Bühne

Linear-Rotary Positioning Stage, #38-198

×
Produkt #38-198 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.075,00
Stk. 1+
€1.075,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Verstellweg (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Skaleneinteilung (Zoll):
0.001
Abweichung von gerader Linie (Inch):
0.0001

Product Details

Typ:
English
Belastbarkeit, senkrecht (lbs):
5

Physical & Mechanical Properties

Art der Bewegung:
Linear (X) & Rotary
Orientierung Verstellschraube:
Center Drive
Bühnengröße (mm):
66.5 x 66.5
Verstellweg (Zoll):
0.5
Mittiges Loch:
0.75" Dia. Thru
Aufbau:
Aluminum Top and Base; Steel Tangent Arm Drive
Bühnengröße (Zoll):
2.62 x 2.62
Gewicht (lbs):
1

Hardware & Interface Connectivity

Verstellung:
English Micrometer

Threading & Mounting

Gewinde:
(4) 10-32 on 2" Dia. B.C.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompakte Bühne, drehbar und linear verstellbar
  • Lineare Verstellung über Mikrometerschraube mit hoher Auflösung
  • Grobe oder feine Drehbewegung möglich

Eine kompakte, drehbare und linear verstellbare Bühne für Anwendungen bei denen aus Platzgründen keine lineare Bühne mit einer Drehbühne kombiniert werden kann. Die Oberfläche hat einen Durchmesser von 2,44" mit einer 0,75" Durchbohrung und vier 10-32-Bohrungen mit 2" Abstand. Die lineare Verstellung erfolgt über eine Feineinstellschraube, die Drehung kann grob (über 360°) oder fein (präzise Winkeleinstellung an jeder Postition) eingestellt werden. Aluminium und Edelstahl. Inkl. Feststellhebel für lineare Bewegung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.