Produkt in den Warenkorb gelegt

Konkaves Beugungsgitter Rowland-Kreis, 2400 Gitterlinien/mm, 64,5 mm Durchm., 180 nm

Mehr Produkte von ZEISS
ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings ZEISS Concave Diffraction Gratings
×
Produkt #11-538 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€585,00
Stk. 1+
€585,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beugungseffizienz (%):
≥36 @ 200nm
≥36 @ 250nm
≥32 @ 350nm
Rillenprofil:
Sinusoidal
Einfallswinkel, α (°):
-40
Beugungswinkel, β @ 200 nm (°):
9.4
Beugungswinkel, β @ 300 nm (°):
-4.4
Objektweite, Ia @ 200 nm:
574.4
Fokusentfernung, Ib @ 200 nm:
739.9
Durchmesser Beugungsfläche (mm):
≥58

Product Details

Typ:
Rowland Circle

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
64.50
Randdicke ET (mm):
11.8

Optical Properties

Linien pro mm:
2400 ±4
Blaze-Wellenlänge (nm):
180
Beschichtung:
Bare Aluminum
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Krümmungsradius (mm):
749.89

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohe Effizienz und geringes Streulicht
  • Holographisch produziert, um Aberrationen zu minimieren
  • Versionen für Rowland-Kreis- oder Polychromator-Aufstellung

ZEISS Konkave Beugungsgitter vereinen Dispersion und Abbildungseigenschaften in einem einzigen Element zur Integration in spektroskopische Systeme. Es handelt sich hierbei um holographische konkave Beugungsgitter, welche es ermöglichen gleichzeitig mit der Optimierung der Bildebene auch Aberrationen in einem weiten Spektralbereich zu minimieren. ZEISS Konkave Beugungsgitter zeichnen sich durch eine hohe Gittereffizienz und minimiertes Streulicht aus, wodurch die spektrale Auflösung und das Signal-Rausch-Verhältnis von Spektrometern verbessert werden. Es sind Beugungsgitter für die Rowland-Kreis- oder Polychromator-Aufstellung erhältlich. Rowland-Gitter sind ideal für spektroskopische Systeme, die auf einem Rowland-Kreis basieren, während Polychromator-Gitter für Aufbauten mit einer festen Anordnung von Eingangsspalt, Gitter und flachem Sensor optimiert sind.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.