Produkt in den Warenkorb gelegt

24" einarmiger halbstarrer Lichtleiter

×
Auswahl der Spezifikationen
Typ:
Produkt #54-210 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€230,00
Stk. 1+
€230,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
Single Branch
Packungsdichte (%):
82.00
Beleuchtungsart:
Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter:
SX: #38-946
Gehäusegeometrie:
Spot Light

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Min. Biegehalbmesser (mm):
101.6
Faserdurchmesser (Inch):
0.188
Länge (Zoll):
23.00
Toleranz Länge (Inch):
±0.5

Optische Eigenschaften

Akzeptanzwinkel (°):
68.00
Numerische Apertur NA:
0.55
Faserdurchmesser (μm):
50.00
Brechungsindex Kern (nd):
1.581
Brechungsindex Mantel (nd):
1.487
Transmissionsverluste:
6% per foot at 600nm

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +107

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produkte

 Typ   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Dual Branch
Single Branch

Mehr Infos

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • Schwanenhals aus Edelstahl
  • Einarmig und zweiarmig erhältlich

Zwei verschiedene Versionen erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die längeren Versionen dazu neigen nicht selbsttragend zu sein. Wir empfehlen einen Vergleich mit unserer Hybridserie, um die benötigte Länge zu finden. Für die Befestigung an Beleuchtungsgeräten für Lichtleiter werden Lichtleiteradapter benötigt.

Der richtige Adapter hängt vom Durchmesser des Lichtleiters ab. Für die meisten Beleuchtungsgeräte kann #38-946 mit einem einarmigen und #38-947 mit einem zweiarmigen Lichtleiter verwendet werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Faseroptikadapter SX-10, 0,565“ ID #38-946 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter SX-11, 0,629“ ID #38-947 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Technische Informationen

 
Type Fiber Bundle Dia. Ø Length Dimensions Semi-Rigid Light Guide Stock No.
A B
Single Branch 0.186" 18" 0.562" 0.500" #54-209
Single Branch 0.186" 23" 0.562" 0.500" #54-210
Dual Branch 0.281" 18" 0.625" 0.500" #54-211
Dual Branch 0.281" 23" 0.625" 0.500" #54-212
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.