Produkt in den Warenkorb gelegt

Kleine Bühne für eine Achse, dicke Basis, 22 mm Verstellweg

#03-682

×
Produkt #03-682 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€177,00
Stk. 1-9
€177,00
Stk. 10+
€156,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Hinweis:
Not Lockable

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Dovetail
Bühnengröße (mm):
20 x 50
Verstellweg (mm):
22 (±11)
Belastbarkeit (kg):
3.5 Horizontal, 2.1 Vertical
Abweichung von gerader Linie (μm):
50
Verstellweg pro Umdrehung (mm):
15
Gewicht (g):
225
Table Size (mm):
20 x 35

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Rack and Pinion

Gewinde & Montage

Gewinde:
Stage: (1) ¼-20
Base: (3) ¼-20

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Viele Konfigurationen möglich
  • Hohe Belastbarkeit
  • Ideal für Anwendungen mit großem Verstellweg
  • Weitere Bühnen mit Zahnstangentrieb erhältlich

Die Bühnen mit Zahnstangentrieb eignen sich ideal für Anwendungen, die hoch belastbar sein müssen oder einen großen Verstellweg erfordern. Diese Bühnen eignen sich für horizontale Belastungen bis 3,5 kg und vertikale Belastungen bis 2,1 kg. Sie bestehen aus Edelstahl und besitzen Montagebohrungen an Bühne und Basis. Die Zahnstange ist aus Messing.