Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Gefasste PCX-Linse mit MgF2-Beschichtung, 22 mm freie Apertur, 50 mm BW

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF<sub>2</sub> Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 11.2mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens 22mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens
×
Produkt #12-998 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€66,00
Stk. 1+
€66,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Hintere Brennweite BFL ab Gehäuse (mm):
46.75
Linse inklusive:
Verwendete Fassung:

Product Details

Typ:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm):
22.0
Randdicke ET (mm):
1.68
Tubuslänge (mm):
16.3
Gesamtlänge (mm):
20.3

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
2
Numerische Apertur NA:
0.25
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Toleranz Brennweite (%):
±1
Radius R1 (mm):
25.84
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Threading & Mounting

Fassungsdurchmesser (mm):
30.0
Gewindeart:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Vormontierte PCX-Linsen in gravierten C-Mount-Gehäusen
  • Vereinfachen die Integration in optische Systeme
  • AR-Beschichtung mit <1,75% Reflexion pro Oberfläche für 400 - 700 nm
  • Auch ungefasst erhältlich

Die TECHSPEC® gefassten plankonvexen Linsen mit MgF2-Beschichtung bestehen aus den TECHSPEC® plankonvexen Linsen mit MgF2-Beschichtung, montiert in C-Mount-Gehäusen zur einfacheren Integration in optische Systeme. Jedes Gehäuse ist zur besseren Identifizierung mit der Brennweite der Linse sowie der Artikelnummer graviert. TECHSPEC® Gefasste plankonvexe Linsen mit MgF2-Beschichtung sind mit einer MgF2-Antireflexionsbeschichtung versehen, um die Reflexion pro Oberfläche auf <1,75% bei sichtbaren Wellenlängen zu reduzieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.