Produkt in den Warenkorb gelegt

Kompaktes Mikroskopset 120i 20X

20X 120i Compact Microscope Kit

20X 120i Compact Microscope Kit

×
Produkt #71-034 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.600,00
Stk. 1+
€2.600,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 120mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Edmund Optics®
Inhalt des Sets:
QTY 1 of 15944, 18504, 28781
Hinweis:
Basic User Assembly Required

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
76.50
Länge ohne Gewinde (mm):
76.50
Max. Durchmesser (mm):
35
Gewicht (g):
221

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.32mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.44mm
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
0.64mm
Brennweite BW (mm):
6.00
Vergrößerung:
20X
Numerische Apertur NA:
0.42
Auflösung (μm):
0.65
Tiefenschärfe (μm):
1.60
Arbeitsabstand (mm):
5.7
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Feldzahl:
17.6
Parfokallänge (mm):
82.2

Gewinde & Montage

Gewinde:
1" x 32 TPI

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+10 to +40

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Optimiert für Sensoren bis zu 1,1“
  • Beinhaltet Plan-APO-Objektiv 120i, C-Mount-Kameratubus und kompakte Tubuslinse
  • Ideal für Life-Science und industrielle Anwendungen

Die Edmund Optics® unendlich korrigierten Plan-APO-Objektivsysteme 120i kombinieren die unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive 120i direkt mit einer kompakten Tubuslinse und einem C-Mount-Kameratubus, sodass Auswahl und Kauf vereinfacht werden. Zusammen mit einer C-Mount-Kamera bieten die Systeme eine hervorragende optische Leistung bei reduzierter Systemgröße und Gesamtlänge sowie geringerem Gewicht. Die unendlich korrigierten Objektive wurden für eine Sensorgröße von 1,1“ entwickelt und ermöglichen somit ein großes Bildfeld sowie eine hervorragende Bildqualität. Die Edmund Optics® unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive 120i sind speziell entwickelte Mikroskopobjektive, die eine außergewöhnliche Bildebenheit und eine Korrektur der chromatischen Aberration zwischen 400 und 700 nm erreichen. Die Objektive sind ideal für Biomedizin- oder Bildverarbeitungsanwendungen wie Mikroskopie, Durchflusszytometrie, pharmazeutische Inspektion und Inspektionen am Montageband und in der Qualitätskontrolle geeignet.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.