Produkt in den Warenkorb gelegt

20 mm vertikale Verstellbühne

Mehr Produkte von Zaber™
20 mm Vertikale Verstellbühne, #15-292

20 mm Vertikale Verstellbühne, #15-292

×
Produkt #15-292 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.640,00
Stk. 1+
€2.640,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Manuelle Verstellung:
Yes
Hinweis:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Motor:
2-Phase Stepper

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (Z)
Führungssystem:
Ball Bearing
Bühnengröße (mm):
64 x 64
Verstellweg (mm):
20
Genauigkeit (μm):
50, Unidirectional
Spiel (μm):
< 35
Höhe (mm):
55 Retracted, 75 Extended
Belastbarkeit (kg):
10
Belastbarkeit (N):
100 (Centered Load)
Wiederholbarkeit (μm):
<1
Geschwindigkeit (mm/Sek.):
Max: 48
Schubkraft (N):
200 (Peak)
Gewicht (kg):
0.57

Optische Eigenschaften

Auflösung (μm):
0.09525

Elektronische Spezifikationen

Strom (mA):
1500

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Stepping Motor
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Computerschnittstelle:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Kompatibel mit den hochpräzisen motorisierten Bühnen für XYZ-Konfigurationen von Zaber™
  • 20 mm Verstellweg, Verstellgeschwindigkeit bis zu 48 mm/s
  • 10 kg Belastbarkeit, 20 kg Spitzenschubkraft
  • Stromversorgung und Datenkabel werden als separates Zubehör verkauft
  • Verfügbar mit integriertem Encoder mit 500 Counts per Revolution (CPR)

Die vertikalen Verstellbühnen von Zaber™ können Lasten bis 10 kg mit Geschwindigkeiten bis 48 mm/s um 20 mm anheben. Die vertikale Verstellbühne kann über einen Computer oder über den eingebauten Controller und das Potentiometer gesteuert werden. Es sind Versionen mit im Schrittmotor integriertem Encoder verfügbar mit 500 Counts per Revolution (CPR). Die schrittmotorgesteuerte Plattform ist in eingefahrenem Zustand nur 55 mm hoch, dies erleichtert die Systemintegration und die Montage auf den hochpräzisen motorisierten Bühnen für XYZ-Verstellung von Zaber. Die obere Montagefläche besitzt M6- und M3-Gewindebohrungen, die untere Montagefläche kann mit metrischen M6-Schrauben oder ¼-20-Zollschrauben fixiert werden.

Bitte beachten Sie: Ein 24-48 V DC universelles Netzteil, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden als Zubehör separat verkauft.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Serielles Adapterkabel mit M8-Innengewinde #15-297 €19,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Stromversorgungsadapter, 2 Pins, 5 mm Klemmbreite #15-304 €5,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Datenkabel 2 ft, 4-Pin-Außengewinde auf M8-Innengewinde #15-296 €15,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterkabel mit M8-Innengewinde, USB auf seriell #15-295 €45,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung 48 V #15-294 €43,00   Angebotsanfrage