Die vertikalen Verstellbühnen von Zaber™ können Lasten bis 10 kg mit Geschwindigkeiten bis 48 mm/s um 20 mm anheben. Die vertikale Verstellbühne kann über einen Computer oder über den eingebauten Controller und das Potentiometer gesteuert werden. Es sind Versionen mit im Schrittmotor integriertem Encoder verfügbar mit 500 Counts per Revolution (CPR). Die schrittmotorgesteuerte Plattform ist in eingefahrenem Zustand nur 55 mm hoch, dies erleichtert die Systemintegration und die Montage auf den hochpräzisen motorisierten Bühnen für XYZ-Verstellung von Zaber. Die obere Montagefläche besitzt M6- und M3-Gewindebohrungen, die untere Montagefläche kann mit metrischen M6-Schrauben oder ¼-20-Zollschrauben fixiert werden.
Bitte beachten Sie: Ein 24-48 V DC universelles Netzteil, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden als Zubehör separat verkauft.
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
Serielles Adapterkabel mit M8-Innengewinde | #15-297 | €19,00 Angebotsanfrage |
|
||
Stromversorgungsadapter, 2 Pins, 5 mm Klemmbreite | #15-304 | €5,00 Angebotsanfrage |
|
||
Datenkabel 2 ft, 4-Pin-Außengewinde auf M8-Innengewinde | #15-296 | €15,00 Angebotsanfrage |
|
||
Adapterkabel mit M8-Innengewinde, USB auf seriell | #15-295 | €45,00 Angebotsanfrage |
|
||
Universelle Stromversorgung 48 V | #15-294 | €43,00 Angebotsanfrage |
|
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.