Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

20mm Verstellweg, Verlängerungstubus mit einstellbarer Länge

×
Produkt #85-513 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€76,00
Stk. 1+
€76,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Fixed

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gesamtlänge (mm):
36.5
Tubuslänge (mm):
10.0 - 30.0
Freie Apertur CA (mm):
18.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Größe (mm):
20/25 Dia.
Verstellweg (mm):
20.0

Gewinde & Montage

Gewindeart:
M23.2 x 0.75 (Double Male)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Zur Anpassung der Abstände im Cage-System
  • Feststellring zur Fixierung der Länge
  • Gewinde M23,2 x 0,75
  • Passend zur Verbindung mehrerer Tuben mit fester Länge über Gewindeadapter

Die M23,2 Tuben mit einstellbarer Länge des Cage-Systems passen an die M23,2 Tuben mit fester Länge des Cage-Systems bzw. an die Optikhalterungen des Cage-Systems und erlauben so den Aufbau optischer Baugruppen mit unterschiedlicher Länge. Ein Ende des Tubus ist fest und hat ein Außengewinde M23,2 x 0,75, das andere Ende hat einen feststellbaren Ring mit einem Außengewinde von M23,2 x 0,75. Der Ring ist über die Tubuslänge verschiebbar und erlaubt eine Anpassung der Systemlänge.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.