Produkt in den Warenkorb gelegt

Optotune Strahl-Shifter, 20 mm

Mehr Produkte von Optotune
Optotune Beam Shifters

Optotune Beam Shifters

Optotune Beam Shifters Optotune Beam Shifter mounted in EO #58-861 (sold separately)
×
Produkt #23-851 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€808,00
Stk. 1+
€808,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Anstiegszeit (ms):
1.3 (typical)
Verstellzeit (ms):
4 (typical)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50.8 x 50.8 x 12
Gewicht (g):
53

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
BBAR (400-680nm)
Scanwinkel (°):
0.4 (in x and y)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 680
Transmission (%):
>98% @ 400 - 680nm (0-34° AOI)
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS:
<80nm

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
6-pin FPC

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Winkelgenauigkeit und 4X höhere Auflösung
  • Schnelle Verstellzeiten, leichter und kompakter Aufbau
  • Controller ICC-4C-2000 von Optotune benötigt (#23-717)

Die Strahl-Shifter von Optotune verkippen ein Glasfenster hochpräzise in zwei Achsen und erzeugen so einen lateralen Strahlversatz des Lichts, was zu einer 4X höheren Auflösung führt. Durch einen Pixelshift um ein ganzes Pixel in X- und Y-Richtung ermöglichen die Fenster die Erfassung der vollen Sensorauflösung für jeden Farbkanal. Die Fenster sind in einem kompakten Aluminiumrahmen befestigt und können so einfach in Systeme mit geringem Platz integriert werden. Die Optotune Strahl-Shifter verfügen über ein EEPROM mit Kalibrierdaten für eine präzise Open-Loop-Steuerung und werden mit einem Kabel für den schnellen Anschluss an den separat erhältlichen Controller ICC-4C-2000 von Optotune (#23-717) geliefert. Neben dem Einsatz in Kamera- und Projektionssystemen können die Fenster auch ideal für nicht bildgebende Anwendungen wie Faser-Kopplung, 3D-Druck und Messtechnik verwendet werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optotune Industrie-Stromcontroller mit 4 Kanälen | ICC-4C-2000 #23-717 €1.442,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optotune Stromadapter für ICC-4C mit US-Kabel #22-410 €69,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optotune ICC-4C-2000 Erweiterungskit #23-718 €231,00   Angebotsanfrage