Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

2mm Durchmesser, N-BK7, Halbkugellinse

TECHSPEC® N-BK7 Half-Ball Lenses

×
Produkt #45-933 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,25
Stk. 1-10
€46,25
Stk. 11+
€41,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Half-Ball Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
2.00
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.05
Toleranz Radius (μm):
±1.5
Dicke (mm):
1.00
Toleranz Durchmesser (μm):
±2.5

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Radius R (mm):
1.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Halbkugellinse zur Fasereinkopplung und Lichtkollimierung

Halbkugellinsen sind ideal für Anwendungen wie Faserübertragungen, Endoskopie, Mikroskopie, Laserinterferometrie und allgemeine Messungen.

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.