Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

20 mm Durchmesser x 16 mm Brennweite, gepresste asphärische Kondensorlinse

TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

×
Produkt #36-167 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€33,00
Stk. 1-10
€33,00
Stk. 11+
€29,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Condenser Lens

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
20.00 +0.0/-0.2
Zentrierung (Bogenminuten):
≤25
Freie Apertur CA (mm):
17.77
Randdicke ET (mm):
3.21
Mittendicke CT (mm):
10.45 ±0.30
Fase:
Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm):
20.00
Form der hinteren Fläche:
Plano

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
16.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA:
0.625
Hintere Brennweite BFL (mm):
9.13
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±5
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenqualität:
Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2
Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Blende:
0.8
Radius R2 (mm):
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2000
Konjugierter Abstand:
Infinite

Additional Info

Hinweis:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohe numerische Aperturen
  • Vollständige Dokumentation für die OEM-Integration
  • Ideal für Beleuchtungsanwendungen

Gepresste asphärische TECHSPEC® Kondensorlinsen wurden zur Integration in den Beleuchtungsweg von OEM-Geräten entwickelt. Dank ihres geringen Durchmessers von 5 bis 50 mm eignen sich diese Linsen ideal für medizinische oder portable Geräte, größere Linsen werden in der Regel in Analysetischgeräten eingesetzt. Die vordere Asphärenfläche ist gepresst, um sphärische Aberrationen zu vermeiden, die zweite Oberfläche geschliffen und poliert, um die Eigenschaften zu verbessern. Zur leichteren Integration sind vollständige Daten und Zeichnungen verfügbar.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie kundenspezifische Beschichtungen benötigen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.