Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

T-Mount Abstandsring aus Messing, 2 mm Dicke

Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

×
Produkt #58-739 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€10,25
Stk. 1-4
€10,25
Stk. 5+
€9,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Funktion:
Spacer Ring

Physical & Mechanical Properties

Dicke (mm):
2.00
Außendurchmesser (mm):
47.0
Innendurchmesser (mm):
42.0

Threading & Mounting

Gewindeart:
T-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Passen über C-, S- und T-Mount Außengewinde
  • Große Auswahl an Dicken verfügbar für genaue Abstände
  • Abstandsringkits verfügbar

TECHSPEC® Abstandsringe aus Messing für C-, S- und T-Mount passen über die Außengewinde unserer C-, S- und T-Mount Komponenten und vergrößern die Systemlänge. Die Abstandsringe sind ideal, um kleine Änderungen des Komponentenabstands in einem optischen System vorzunehmen. TECHSPEC Abstandsringe aus Messing für C-, S- und T-Mount sind in Dicken zwischen 0,25 mm und 2 mm verfügbar, damit spezifische Abstandseinstellungen in der jeweiligen Anwendung möglich sind. Die Abstandsringe können kombiniert werden, um den benötigten Abstand zu erreichen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.