Produkt in den Warenkorb gelegt

Kardanische Spiegelhalterung, 203,2 mm / 8,0“ Optikdurchmesser

×
Produkt #17-412 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.650,00
Stk. 1-4
€3.650,00
Stk. 5+
€3.467,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular
Fixierung der Optik:
Three Spring-Loaded Clips
Art der Einstellschrauben:
Micrometer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
190
Feiner Neigewinkel (°):
±6.5
Feiner Kippwinkel (°):
±6.5
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
40
Höhe optische Achse (mm):
158.80
Möglicher Optikdurchmesser (Zoll):
8
Höhe optische Achse (Zoll):
6.25

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
203.20

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Kardanische Bewegung für Kippung und Neigung
  • Kompatibel mit 4“, 4,25“, 6“, 8", 10" und 12“ Optikdurchmesser
  • Halterung für plane Spiegel
  • Einfache Systemintegration durch direkte Befestigung an englischen und metrischen Lochplatten
  • Für kleinere Optiken sind auch präzise aufgehängte Halterungen verfügbar

Die kardanischen Spiegelhalterungen für große Optikdurchmesser sind ideal für die Integration von präzisen Spiegeln mit großem Durchmesser und anderen optischen Komponenten in OEM-Systeme oder Laboraufbauten. Sie sind kompatibel mit Optikdurchmessern von 4,25“ (ein Adapter für 4“ ist inklusive), 6“, 8", 10" und 12“. Die kardanische Bewegung zentriert die Drehungsachsen auf der optischen Oberfläche. Kombiniert mit einer präzisen Mikrometerschraube für Kippung und Neigung ergibt sich so eine sehr genaue Einstellung des Strahlengangs. Die kardanischen Spiegelhalterungen für große Optikdurchmesser besitzen Befestigungsschlitze für die direkte Montage auf Lochplatten parallel oder unter 45° zum Strahlengang. Die Befestigungsschlitze sind kompatibel mit M6 und ¼”-20.

Technische Informationen

 Dimensions
Optic Diameter (mm)

Optic Diameter (inches)

A

Clear Aperture (mm)

B

Max. Optic Thickness (mm)

C

Optical Axis Height (inches)

D

Optical Axis Height (mm)

D

101.6/108.0 4/4.25 92 20 3.5 88.9
152.4 6 140 30 4.5 114.3
203.2 8 190 40 6.25 158.8
254.0 10 248.80 55 8 203.20
304.8 12 298.80 55 9 228.60

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.