Adapter #58-984 is included. Additional thread adapters available separately.
Die TECHSPEC® Edelstahlstangen mit metrischen Maßen besitzen einen 6,35 mm langen Gewindeadapter mit Außengewinde, der problemlos durch andere Adapter ausgetauscht werden kann, sodass die Stangen zu allen Optikhalterungen passen. Nach dem Abbau des mitgelieferten Adapters ist das M4-Innengewinde der Stange zugänglich. Jede Stange besitzt außerdem eine Durchbohrung, damit die Stange einfach mit einem Inbusschlüssel oder einem anderen Werkzeug gedreht werden kann. Die Gewindegröße ist zur einfachen Erkennung und Verwendung auf jeder Stange mit Laser eingraviert. Die TECHSPEC® Edelstahlstangen werden in verschiedenen Längen angeboten, englische Versionen sind ebenfalls verfügbar.
#68-231 Metric Post Kit, M4 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#58-950 | Steel Post, 25.4mm Length | 1 | |
#58-951 | Steel Post, 38.1mm Length | 1 | |
#58-952 | Steel Post, 50.8mm Length | 2 | |
#58-954 | Steel Post, 76.2mm Length | 2 | |
#58-955 | Steel Post, 101.6mm Length | 2 | |
#58-956 | Steel Post, 152.4mm Length | 1 | |
#58-957 | Steel Post, 203.2mm Length | 1 |
#68-232 Metric Post Kit, M6 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#59-757 | Steel Post, 25.4mm Length | 1 | |
#59-758 | Steel Post, 38.1mm Length | 1 | |
#59-759 | Steel Post, 50.8mm Length | 2 | |
#59-761 | Steel Post, 76.2mm Length | 2 | |
#59-762 | Steel Post, 101.6mm Length | 2 | |
#59-763 | Steel Post, 152.4mm Length | 1 | |
#59-764 | Steel Post, 203.2mm Length | 1 |
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
Kit Edelstahlstangen mit metrischen Maßen, M4 Gewinde | #68-231 | €66,50 Angebotsanfrage |
|
||
Kit Edelstahlstangen mit metrischen Maßen, M6 Gewinde | #68-232 | €72,50 Angebotsanfrage |
|
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.