Produkt in den Warenkorb gelegt

2" Durchmesser, Optikfassung

×
Auswahl der Spezifikationen
Optikdurchmesser (inches):
Produkt #36-465 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€173,00
Stk. 1-9
€173,00
Stk. 10+
€153,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Circular
Innendurchmesser (Inch):
2.06 x 32 TPI
Passende kinematische Halterung:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (Inch):
1.81
Freie Apertur CA (mm):
46.0
Max. Durchmesser (mm):
69.9
Außendurchmesser (Zoll):
2.25 x 20 TPI
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Max. Durchmesser (Inch):
2.75
Optikdurchmesser (inches):
2.00

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
50.0 - 50.8
Dicke kompatible Optiken (mm):
<22.4
Dicke kompatible Optiken (Zoll):
<0.88
Kompatible Stangen:
¼-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produkte

 Optikdurchmesser (inches)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
1.00
2.00
3.00
4.25

Mehr Infos

  • Robuste Halterungen für große Optiken
  • ¼ - 20 TPI Bohrung für Edelstahlstangen
  • Kann mit unseren Halterungen für Optikfassungen kombiniert werden für Kipp- und Schwenkverstellung

Diese Optikfassungen sind für Optiken zwischen 25 mm (1") und 4,25" Durchmesser geeignet und bestehen aus der Fassung, einem entnehmbaren Abstandshalter und einem Retainerring. Jede Fassung hat eine ¼ - 20 TPI Bohrung für Edelstahlstangen und ein Außengewinde, das zu unseren verkippbaren Halterungen für Optikfassungen passt. Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium.

Technische Informationen

 
Inner Diameter Outer Diameter Clear Aperture Max. Outer Diameter Stock No.
1.06-32 TPI 2.25-20 TPI 0.81" 2.75" #36-461
2.06-32 TPI 2.25-20 TPI 1.81" 2.75" #36-465
3.06-32 TPI 3.25-20 TPI 2.81" 3.75" #36-466
4.37-32 TPI 4.625-20 TPI 4.06" 5.12" #57-871
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.