Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Gorilla® Glasfenster, 200 mm Durchmesser, unbeschichtet

Gorilla® Glass Windows

Gorilla® Glass Windows Gorilla® Glass Windows
×
Produkt #21-240 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€99,00
Stk. 1-5
€99,00
Stk. 6+
€76,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Chemischer Härtungszyklus (Stunden):
8
Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90.00
Freie Apertur CA (mm):
180.00
Durchmesser (mm):
200.00 ±0.25
Dicke (mm):
1.10 ±0.05
Kanten:
Fine Ground and Seamed
Poisson-Zahl:
0.22
Elastizitätsmodul (GPa):
70

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gorilla® Glass
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
7.58 (0 to +300°C)
Dichte (g/cm3):
2.39

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Chemisch gehärtetes, gezogenes Glas
  • Hohe Beständigkeit gegen Oberflächenkratzer
  • Ideal für Elektronikdisplays

Gorilla® Glasfenster sind chemisch gehärtet und so weniger anfällig für Oberflächenkratzer. Diese dünnen Fenster besitzen eine hohe Oberflächenqualität und eine ausgezeichnete Kratzbeständigkeit. Mit einer Transmission von mehr als 90% zwischen 350 und 600 nm eignen sich diese Fenster ausgezeichnet als Schutzabdeckung für Elektronikdisplays in Consumergeräten und Industrieanwendungen.

Gorilla® Glasfenster werden häufig als Schutzglas für Displays von Geräten wie Laptops, Fernsehern und Mobiltelefonen eingesetzt. Die Fenster sind robust und haltbar und eignen sie sich ideal selbst für anspruchsvollste Anwendungen.