Produkt in den Warenkorb gelegt

20 x 20 mm Kalibrierplatte mit Schachbrettmuster, opal, inkl. NIST-Zertifikat

Opal Checkerboard Calibration Target

Opal Checkerboard Calibration Target Glass Checkerboard Calibration Target
×
Produkt #20-283 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€915,00
Stk. 1-4
€915,00
Stk. 5+
€869,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

NIST-Zertifikat:
Yes

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mustergröße (mm):
0.2 x 0.2 ±0.002
Größe (mm):
20 x 20 ±0.10
Dicke (mm):
1.52 ±0.10

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Blue Chrome (reflectivity <7% @ 550nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Chrommuster auf formstabilen Substraten (Opal und Glas)
  • Optimiert für die Kalibrierung reflektierender Beleuchtungen von Bildverarbeitungssystemen
  • Verschiedene Größen für kleine oder große Bildfelder

Kalibrierplatten mit Schachbrettmuster werden bei der Kalibrierung von 2D-Kameras für die industrielle Bildverarbeitung zur Erkennung von Bildverzerrungen oder Sensorproblemen verwendet, um die Messgenauigkeit sicherzustellen. Diese Kalibrierplatten bestehen aus Glas- und Opalglassubstraten, die sehr formstabil sind, sodass das Muster nicht durch Substratverbiegung beeinflusst wird. Sie minimieren Schattenbildungen durch Rückreflexion und sind daher ideal für die Kalibrierung reflektierender Beleuchtungen von Bildverarbeitungssystemen mit großen Bildfeldern geeignet. Diese Kalibrierplatten sind in verschiedenen Größen als Zubehör für Kameras mit kleinen oder großen Bildfeldern verfügbar. Bitte beachten Sie: Platten mit der Angabe "NIST-Zertifikat: Yes" beinhalten ein Kalibrationszertifikat.