Produkt in den Warenkorb gelegt

Doppelseitiges, zylindrisches Linsenarray, 20 x 20 mm, 800 µm Pitch, 1,7° Divergenz

×
Produkt #23-874 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€735,00
Stk. 1-10
€735,00
Stk. 11+
€645,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Array (Two Sided)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
20.0 x 20.0 ±0.10
Dicke (mm):
2.00 ±0.1

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
24.70 @ 1064nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Divergenzwinkel (°):
1.7 (Full Width)
Pitch (μm):
800
Radius R (mm):
11.100

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Erzeugung von nicht-gaußschen Linienmustern
  • Ideal zur Lichthomogenisierung
  • Ausgezeichnete Eigenschaften zwischen 193 nm und 2,5 μm

Zylindrische Mikrolinsenarrays werden zur Homogenisierung verschiedener Lichtquellen eingesetzt, beispielsweise von Lasern oder Hochleistungs-LEDs. Im Gegensatz zu quadratischen Mikrolinsenarrays, die Punktmuster erzeugen, erzeugen zylindrische Mikrolinsenarrays nicht-gaußsche Linienmuster und eignen sich ideal für Anwendungen wie Schweißen, Bohren oder Laserverdampfen im UV- bis IR-Spektrum. Die zylindrischen Mikrolinsenarrays sind unbeschichtet oder mit VIS-NIR- bzw. UV-VIS-Beschichtung verfügbar. Die Linsen eignen sich außerdem als Fast-Axis-Kollimatoren für Diodenlaser.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.