Produkt in den Warenkorb gelegt

VUV-Neutraldichtefilter mit OD 2,0; 12,5 mm Durchmesser

×
Produkt #20-137 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€463,00
Stk. 1-5
€463,00
Stk. 6+
€417,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Neutral Density Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50
Dicke (mm):
2.00 ±0.10
Freie Apertur (%):
80.00
Parallelität (Bogensekunden):
1

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
2.0 ±0.15
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
UV Grade MgF2
Beschichtung:
Metallic Based ND, with Dielectric Over-Coat
Oberflächenqualität:
40-20
Transmission (%):
1.00
Blockungsbereich (nm):
120 - 200
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Gleichmäßige Transmission von 120-200 nm
  • Optische Dichten von 0,3 bis 3,0
  • Ideal für Raman-Spektroskopie und Excimerlaser

VUV-Neutraldichtefilter werden eingesetzt, um Licht im Vakuum-UV-Bereich von 120-200 nm abzuschwächen und bieten in diesem Bereich eine gleichmäßige Transmission. Sie werden aus einem beschichteten Magnesiumfluorid-Substrat (MgF2) hergestellt. Metallschichten, überzogen mit einer dielektrischen Schutzschicht, ermöglichen hochqualitative Filter mit zuverlässiger Leistung. Die Filter werden auf spektrale Linien im Bereich 120-200 nm kalibriert und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Lyman-Alpha-Linie bei 121,6 nm und die molekularen Wasserstoff-Emissionsbänder bei 157,8 und 160,8 nm verwendet werden. VUV-Neutraldichtefilter sind ideal für die Spektroskopie oder Anwendungen mit Excimerlasern.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.