Produkt in den Warenkorb gelegt

Englische Drehbühne, 2"

×
Produkt #33-465 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€955,00
Stk. 1+
€955,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Verstellweg (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Einteilung (Winkelminuten):
12
Belastbarkeit, vertikal (lbs):
4
Bühnendurchmesser, oben (Zoll):
2

Product Details

Typ:
English
Belastbarkeit, senkrecht (lbs):
10

Physical & Mechanical Properties

Gewicht (lbs):
1
Bühnengröße (mm):
44.4 x 44.4
Bühnengröße (Zoll):
1.75 x 1.75
Aufbau:
Aluminum top and base; steel tangent arm drive
Mittiges Loch:
0.25" Dia. Thru
Art der Bewegung:
Rotary
Führungssystem:
Ball Bearing

Hardware & Interface Connectivity

Verstellung:
Tangent Arm

Threading & Mounting

Gewinde:
(12) 6-32 on 0.625", 1.125" & 1.50" dia. B.C.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Grobe und feine Einstellung mit geringer Reibung 
  • Bühnen mit 2" oder 2,62" Durchmesser mit Gewindebohrungen zur Montage
  • Kalibrierten Skala mit einer 12 Winkelminuten genauen Feineinstellung

Diese kompakten Bühnen bieten eine kreisförmige Bewegung mit geringer Reibung und haben sowohl eine grobe als auch eine feine Einstellung. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Drehung um 360° und eine Feineinstellung an jeder gewünschten Position. Kugelgelagertes System, Positionsfeststellknopf, Bühne mit 2" oder 2,62" Durchmesser mit Gewindebohrungen und einer kalibrierten Skala mit einer 12 Winkelminuten genauen Feineinstellung. Kann mit unseren kompatiblen linearen Bühnen kombiniert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.