Produkt in den Warenkorb gelegt

2" runder Filterhalter für Objektive

2" Diameter Threaded Filter Holder, #83-340

×
Produkt #83-340 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€69,00
Stk. 1-9
€69,00
Stk. 10+
€62,00
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
44.00
Aufbau:
Anodized Aluminum
Außendurchmesser (mm):
64.8
Dicke (mm):
18.00

Gewinde & Montage

Optikdurchmesser (mm):
50.0 - 50.8
Mount:
M52 x 0.75 Filter Housing
Dicke kompatible Optiken (mm):
6.5 Maximum

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Für runde oder quadratische 2" Filter geeignet
  • M52 x 0,75 mm Außengewinde
  • Adapter für andere Filtergewindemaße erhältlich

Diese innovativen Filterhalter ermöglichen die einfache Integration von 2" Filtern in bildgebende Anwendungen. Das M52 x 0,75 mm Außengewinde kann über einen Adapter an andere Gewindegrößen angepasst werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Step-Up-Adapter Außengewinde M52 x 0,75 auf Innengewinde M55 x 0,75 #59-446 €30,25 Stk. 10+ €27,25   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Step-Up-Adapter Außengewinde M49 x 0,75 auf Innengewinde M52 x 0,75 #59-448 €30,25 Stk. 10+ €27,25   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Step-Up-Adapter Außengewinde M40,5 x 0,5 auf Innengewinde M52 x 0,75 #59-453 Ausverkauf €42,50 Stk. 10+ €39,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Step-Up-Adapter Außengewinde M39 x 0,75 auf Innengewinde M52 x 0,75 #59-454 €60,00 Stk. 10+ €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Step-Up-Adapter Außengewinde M37 x 0,75 auf Innengewinde M52 x 0,75 #59-455 €60,00 Stk. 10+ €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.