Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Anamorphisches Prismenpaar, verstellbar, 1X-8X Vergr., NIR I-beschichtet

1X-8X Magnification, NIR I Coated, Adjustable Mounted Anamorphic Prism Pair

×
Produkt #34-553 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€494,00
Stk. 1-5
€494,00
Stk. 6+
€395,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Shaping

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
52 x 27.7 x 35.6

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
NIR I (600-1050nm)
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
3
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Vergrößerung:
1X-8X (with 1mm Dia. Minor Axis Input Beam)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
20-10
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
3.00
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
1.00

Gewinde & Montage

Mount:
Mounted (Adjustable Magnification)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Umwandlung von elliptischen Strahlen in Strahlen mit rundem Strahlprofil
  • Antireflexionsbeschichtung für übliche Diodenlaserwellenlängen
  • Versionen mit und ohne Fassung lieferbar

Anamorphische Prismenpaare werden eingesetzt, um Laserstrahlen in nur einer Richtung auszudehnen. So können z. B. elliptische Diodenstrahlen in nahezu runde Strahlen umgewandelt werden. Durch eine Halterung der Prismen in verschiedenen Positionen können Vergrößerungen von 2:1 bis 6:1 erzeugt werden. Die Prismen können sehr gut bei 635 nm und 670 nm eingesetzt werden, auf den Prismen ist eine breitbandige Antireflexionsbeschichtung (BBAR) für 600 bis 1.050 nm aufgebracht.

Bei unseren gefassten anamorphischen Prismenpaaren ist der Mittelpunkt des Ausgangsstrahls um 5,9 mm zum Mittelpunkt des Eingangsstrahls verschoben. Durch die Schwalbenschwanzhalterung können die Prismen gegenüber dem Laser verdreht werden, sodass die Montage auf der optischen Bank vereinfacht wird. Durch den C-Mount können alle C-Mount Komponenten mit dem gefassten anamorphischen Prismenpaar kombiniert werden.

Technische Informationen

 
Typical Values
Magnification α1 α2 Vertical Separation (V) Beam Displacement (D)
2X -20.6° -6.5° 1.75mm 4.50mm
3X -29.7° -0.9° 2.56mm 5.45mm
4X -34.1° 2.1° 3.01mm 5.74mm
5X -37.4° 3.2° 3.33mm 6.15mm
6X -39.7° 4.0° 3.51mm 6.42mm

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Schwalbenschwanzhalterung für #47-274 #56-868 €205,00 Stk. 6+ €164,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Adapter für #47-274 #56-869 €67,50 Stk. 6+ €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.