Produkt in den Warenkorb gelegt

Optischer Kunststofffilter, 1" x 1", rot

×
Produkt #43-945 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€19,00
Stk. 1-49
€19,00
Stk. 50+
€18,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
25.4 x 25.4
Länge (mm):
25.40
Größe (Zoll):
1 x 1
Dicke (mm):
1.50
Breite (mm):
25.40
Toleranz Größe (mm):
±0.3

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Red
Brechungsindex (nd):
1.501
Transmission (%):
>20
Abbe-Zahl (vd):
57.00

Materialeigenschaften

Dichte (g/cm3):
1.320 at 25°

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
100 Continuous, 130 for 1 Hour

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Resistent gegen viele verschiedene Chemikalien und Lösungen
  • Exzellente thermische Resistenz
  • Einfache Durchbohrung mit Hochgeschwindigkeits-Hartmetallbohrern

Früher war Kunststoff aufgrund der schlechten optischen Eigenschaften ungeeignet für anspruchsvolle Optikanwendungen. Durch Fortschritte in der Kunststofftechnologie können jetzt Filter hergestellt werden, die eine Vielzahl von optischen Anforderungen erfüllen – und nur die Hälfte von Glas wiegen. Die Filter haben eine 25 - 50x größere Abreibungsresistenz als vergleichbares Kunststoff und sind ideal für den Einsatz als Display oder Filter. Sie sind resistent gegen heiße Funken von Schweiß- oder Schleifprozessen.

Technische Informationen

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.