Produkt in den Warenkorb gelegt

1" x 1" (500 lp/inch), Strichgitter

×
Produkt #56-598 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€210,00
Stk. 1-4
€210,00
Stk. 5+
€200,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Größe (Zoll):
±0.02
Größe (Zoll):
1 x 1
Dicke (mm):
1.50
Parallelität (Bogenminuten):
±60
Toleranz Größe (mm):
± 0.02
Parallelität Linie zu Linie (Bogensekunden):
≤2
Parallelität Muster zu Substrat (°):
±1

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Optische Dichte OD:
3.00
Oberflächenqualität:
60-40
Frequenz (lp/Zoll):
500.00
Oberflächenebenheit (P-V):

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Chrom auf Glas
  • Enge Toleranzen
  • Besser als geätzte Strichgitter
  • Linien parallel zur Kante
  • Metrische und englische Versionen

Hochpräzise Strichgitter sind ideal für die Bewertung von Auflösung, Verzeichnung und der Stabilität der Parfokalität geeignet. Es sind verschiedene Versionen mit unterschiedlicher Anzahl an Linienpaaren pro Inch (LPI) und Linienpaaren pro Millimeter (LP/mm) erhältlich. Verfügbare Größen: 0,5 x 0,5", 1 x 1", 2 x 2", 4 x 4" und 6 x 6".

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.