Produkt in den Warenkorb gelegt

1“ Verstellweg, engl. Gewindeschraube, Bühne mit Kugellager mit Durchbohrung

5” Center drive stage

5” Center drive stage

5” Center drive stage 5” Center drive stage
×
Produkt #33-488 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.020,00
Stk. 1+
€1.020,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Skaleneinteilung (Zoll):
0.001
Abweichung von gerader Linie (Inch):
0.00008/inch of travel
Thrust Capacity, Ta (lbs):
30
Thrust Capacity, Tb (lbs):
2.5

Product Details

Typ:
English
Belastbarkeit, senkrecht (lbs):
105

Physical & Mechanical Properties

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Ball Bearing
Orientierung Verstellschraube:
Center Drive
Bühnengröße (mm):
127 x 127
Verstellweg (Zoll):
1
Aufbau:
Aluminium Stage
Höhe (Zoll):
1.00
Höhe (mm):
25.4
Bühnengröße (Zoll):
5.00 x 5.00
Gewicht (lbs):
2.7

Hardware & Interface Connectivity

Verstellung:
English Micrometer

Additional Info

Hinweis:
Thru-Hole

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Adapter Plates and Z-Axis Brackets are available for ball bearing stages and slides.

Beschreibung Produktfamilie

  • Vormontiertes Kugellager für lineare Bewegung mit geringer Reibung
  • Versionen mit und ohne Durchbohrung
  • Verstellung über englische oder metrische Gewindeschrauben oder Mikrometer
  • Kombinierbar für Bewegung in 2 oder 3 Achsen

Die englischen Bühnen mit Kugellager und englischem Lochmuster auf Ober- und Unterseite besitzen ein Kugellager, das eine Abweichung von der geraden Linie von nur 0,00008“ pro Zoll Verstellweg bietet. Die Bühnen sind in einer Vielzahl von Bühnengrößen mit verschiedenen Verstellschraubenpositionen, Verstellwegen und Verstellmechanismen verfügbar und werden mit oder ohne Durchbohrung in der oberen Platte angeboten. Die englischen und metrischen Versionen mit Gewindeschraube bieten Einteilungen von 0,001“ oder 0,01 mm für Anwendungen, die eine Positionsablesung erfordern, während die Modelle mit Mikrometerschraube (Steigung 64) für die Feinpositionierung gedacht sind. Englische Bühnen mit Kugellager haben geringe Reibung und bieten eine glatte, lineare Bewegung ohne Spiel. Alle Bühnen werden inkl. Schrauben für den X-Y-Aufbau und die Positionsfixierung geliefert.

Bitte beachten Sie: Adapterplatten und Z-Achsen Adapterplatten sind für die Befestigung an Lochplatten und für den X-Y-Z-Aufbau verfügbar. Die Z-Achsen Adapterplatten beinhalten Schrauben für den X-Y-Z-Aufbau mehrerer Bühnen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.