Produkt in den Warenkorb gelegt

1" Verstellweg, engl., Durchbohrung, 5"

×
Produkt #38-204 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.345,00
Stk. 1+
€1.345,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Skaleneinteilung (Zoll):
0.00005
Belastbarkeit, Ta (lbs):
30
Belastbarkeit, Tb (lbs):
2
Abweichung von gerader Linie (Inch):
0.00008 per inch of travel

Product Details

Typ:
English
Belastbarkeit, senkrecht (lbs):
105

Physical & Mechanical Properties

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Ball Bearing
Orientierung Verstellschraube:
Center Drive
Bühnengröße (mm):
127 x 127
Verstellweg (Zoll):
1
Aufbau:
Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Bühnengröße (Zoll):
5.00 x 5.00
Gewicht (lbs):
3.1

Hardware & Interface Connectivity

Verstellung:
Digital Micrometer (English)

Additional Info

Hinweis:
Thru-Hole

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes

Diese Bühnen besitzen eine Aufbauplatte sowie eine gut lesbare LCD Anzeige und sind mit englischen oder metrischen Aufbaulöchern erhältlich. Das Mikrometer bietet sowohl einen inkrementalen als auch einen absoluten Positionsmodus, einen Griff mit Display, null kann an jeder Position gesetzt werden, Inch- oder Millimeteranzeige (0,001mm Auflösung) und schaltet sich automatisch ab, um die integrierte Batterie zu schonen. Verstellweg ist 1", Platte mit oder ohne Durchbohrung erhältlich. Starrett Mikrometer.

Technische Informationen

 
Figure Size A Size B Size C Size D Size E Size F Threading G Threading H Stock No.
Solid Top
A 1.75" 0.75" 1.12" 2.12" 1.00" 0.50" 6-32 #6 #53-857
A 1.75" 0.75" 1.12" 2.12" 1.00" 6-32 #6 #53-856
A 2.62" 1.00" 2.00" 3.00" 2.00" 10-32 #38-199
A 2.62" 1.00" 2.00" 3.00" 2.00" 1.00" 10-32 #38-203
B 5.00" 1.00" 4.00" 4.00" ¼-20 #38-202
B 5.00" 1.00" 4.00" 4.00" 2.00" ¼-20 #38-204
C 44.4mm 19.0mm 30.0mm 53.8mm 25.0mm M4 M4 #55-461
C 66.5mm 25.4mm 50.0mm 75.9mm 50.0mm M5 M6 #55-462
D 127.0mm 25.4mm 100.0mm M6 M6 #55-463
D 66.5mm 25.4mm 50.0mm 75.9mm 50.0mm 25.4mm M5 M6 #55-464
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.