Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

45° Adapter, 1" Offset, 1" OD-Mount

1" Offset, 1" OD Mount, 45° Mounting Adapter

×
Produkt #59-001 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€39,75
Stk. 1-9
€39,75
Stk. 10+
€35,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Feste Halterung unter 45°
  • Drei Versionen mit unterschiedlichem Versatz
  • Aluminiumhalterung

Ein einfach zu benutzender Adapter, mit dem jede Komponente mit ¼ - 20 Bohrung unter 45° auf einer Aluminiumstange mit ½" (12,7 mm) Durchmesser befestigt werden kann. Eine Inbusschraube für das Loch mit ¼" Durchmesser ist inklusive und ermöglicht die Drehung und Fixierung der Komponenten unter 45°.

Technische Informationen

 
Offset A OD Mount B Centerline Height C D E
1" (25.4mm) 1" (25.4mm) 0.646" (16.4mm) 20.9mm 5mm
2" (50.8mm) 2" (50.8mm) 1.293" (32.8mm) 37.3mm 8mm
2" (50.8mm) 4" (101.6mm) 0.586" (14.9mm) 19.5mm 4mm

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.