Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Edelstahlstange englisch, 1" Länge, 8-32-Gewinde

×
Produkt #58-960 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€10,25
Stk. 1+
€10,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (Zoll):
1.0
Länge (mm):
25.40
Durchmesser (Zoll):
0.5
Durchmesser (mm):
12.70

Gewinde & Montage

Außengewinde:
8-32

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

Adapter #58-982 is included. Additional thread adapters available separately.
  • Stifte mit Außengewinde 8-32" oder ¼-20", ¼-20"-Innengewinde am Boden
  • Stange wird inkl. austauschbarem Gewindeadapter und abnehmbarer Madenschraube im Boden geliefert
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • Auch metrische Versionen verfügbar

Die TECHSPEC® Edelstahlstangen mit englischen Maßen besitzen einen ¼" langen Gewindeadapter mit Außengewinde, der problemlos durch andere Adapter ausgetauscht werden kann, sodass die Stangen zu allen Optikhalterungen passen. Nach dem Abbau des mitgelieferten Adapters ist das 8-32"-Innengewinde der Stange zugänglich. Jede Stange besitzt außerdem eine Durchbohrung, damit die Stange einfach mit einem Inbusschlüssel oder einem anderen Werkzeug gedreht werden kann. Die Gewindegröße ist zur einfachen Erkennung und Verwendung auf jeder Stange mit Laser eingraviert. Die TECHSPEC Edelstahlstangen mit englischen Maßen sind in verschiedenen Längen und auch als metrische Version verfügbar.

Technische Informationen

#68-230 English Post Kit, ¼-20 Stud
Stock No. Description Qty
#59-751 Steel Post, 1" Length 1
#59-752 Steel Post, 1.5" Length 1
#58-999 Steel Post, 2" Length 2
#59-754 Steel Post, 3" Length 2
#59-000 Steel Post, 4" Length 2
#59-008 Steel Post, 6" Length 1
#59-009 Steel Post, 8" Length 1

#68-229 English Post Kit, 8-32 Stud
Stock No. Description Qty
#58-960 Steel Post, 1" Length 1
#58-961 Steel Post, 1.5" Length 1
#58-962 Steel Post, 2" Length 2
#58-964 Steel Post, 3" Length 2
#58-965 Steel Post, 4" Length 2
#58-966 Steel Post, 6" Length 1
#58-967 Steel Post, 8" Length 1

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
¼-20 Gewinde, Edelstahlstangen-Kit #68-230 €72,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
8-32 Gewinde, Edelstahlstangen-Kit #68-229 €66,50   Angebotsanfrage