Produkt in den Warenkorb gelegt

ZAT batteriebetriebener Laser, 1 mW, 635 nm

×
Produkt #19-443 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€170,00
Stk. 1-9
€170,00
Stk. 10+
€150,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Art:
Elliptical Dot
CDRH-Laserklasse:
2

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
162
Länge (mm):
124.00

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
635.00
Farbe:
Red
Fokusbereich:
Up to 2,000mm

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
1

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Spannungsversorgung:
1 AA Battery (Not Included)
Auskopplung:
Free Space

Umwelt & Haltbarkeit

Schutzart:
IP40

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hellrote Wellenlänge bei 635 nm
  • Projektion von Linie, Fadenkreuz oder Punkt
  • Batteriebetrieben mit festem Fokus
  • Stabiles Metallgehäuse

Die ZAT batteriebetriebenen Laser von Z-Laser sind ideal für Positionierungs- und Ausrichtungsanwendungen. Der Einsatz von Batterien ermöglicht einen flexiblen und beweglichen Einsatz, da keine Stromversorgung benötigt wird. Schutzart IP40 sowie Stoß- und Vibrationsunempfindlichkeit in Kombination mit einem stabilen Metallgehäuse machen diese Laser ideal für raue Umgebungen und den langen und wiederholten Einsatz. Die ZAT batteriebetriebenen Laser von Z-Laser werden gerne in Industrieumgebungen in der Automobil-, Papier-, Holz-, Keramik- und Metallindustrie eingesetzt. Die Ausgangsleistung beträgt 1 oder 5 mW. Die Laser verwenden eine AA-Batterie (nicht inklusive), um eine einfache Bedienung und lange Lebensdauer zu garantieren.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.