Produkt in den Warenkorb gelegt

1mW, 30° Gaußlinie, HE, grünes Laserdiodenmodul

×
Produkt #63-874 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€610,00
Stk. 1+
€610,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
IEC-Klasse:
1M
Konstante Ausfallrate MTTF @ 25° (Stunden):
>10,000

Product Details

Lasertyp:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
20 Dia. x 136 L
Gewicht (g):
87.00
Gehäuselänge (mm):
136.00
Gehäusedurchmesser (mm):
20.00

Optical Properties

Wellenlänge (nm):
532.00
Strahldurchmesser (mm):
5.00
Strahldivergenz (mrad):
<1 without Line Optics
Farbe:
Green
Auffächerungswinkel (°):
30.00
Fokusbereich:
200mm to Collimation

Performance

Ausgangsleistung (mW):
1
Leistungsstabilität (%):
±5%

Hardware & Interface Connectivity

Auskopplung:
Free Space
Stecker:
4 Pins, M12
Eingangsspannung (V):
5 - 30 DC

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
0 to +35
Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +80

Additional Info

CDRH-Laserklasse:
II

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Abdichtung gegen Umwelteinflüsse nach Schutzart IP67, einfache Montage durch Gewinde
  • Elektrisch isoliertes Gehäuse
  • Gauß- und Flat-Top-Linien, fokussierbar
  • 5 - 30 V DC Versorgungsspannung mit Umpolungsschutz

Diese hochwertigen grünen Laser sind vielseitig einsetzbar und können in einem breiten Spannungsbereich betrieben werden. Sie verfügen über einen Umpolungs- und Überspannungsschutz. Die Laser sind mit Gauß- und Flat-Top-Linien oder einfachem Punktausgang verfügbar. Die Handfokussierung ermöglicht ein Scharfstellen ohne den Strahlausgang zu verändern. Die Spannungs­quelle wird am M12-Gewinde ange­schraubt, das Gehäuse kann über das M18-Gewinde montiert werden.

Anwendungsgebiete: Industrielle Bildverarbeitung, Materialbearbeitung, Medizintechnik und Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Für die 20 mW und 40 mW Laser wird eine Wärmesenke empfohlen. Halterungzubehör und Netzteil sind auch erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.