Produkt in den Warenkorb gelegt

Gitter 1mm, 10 Einteilungen, Mikrometerplättchen

Stage Micrometers

×
Produkt #30-088 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€324,00
Stk. 1-4
€324,00
Stk. 5+
€308,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

NIST-Zertifikat:
No

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Gesamtgenauigkeit (μm):
1.00
Linienbreite (mm):
0.0035
Größe (mm):
76 x 25 x 1.5
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.001

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Reticle Scales Centered on Microscope Slides
  • Designed for Routine Calibration
  • 1 x 3" Slide Sizes

Diese Skalen sind mittig auf einem 1" x 3" großen Glasplättchen aufgebracht und wurden für die routinemäßige Kalibrierung von Mikroskopokularstrichplatten und Objektivvergrößerungen entwickelt. #36-121 ist ein klares Glasplättchen mit einer Dicke von 1mm, das mittige Glasscheibchen hat einen Durchmesser von 10mm. Alle anderen Plättchen sind 1,5mm dicke schwarz eloxierte Aluminiumplättchen mit einer freien Apertur (12,5mm) für eine Glasscheibe mit 16mm Durchmesser. Bei #36-121 ist die Skala nicht beschriftet.