Produkt in den Warenkorb gelegt

InGaAs-Fotodiode, 1 mm Durchm., TO-18-Gehäuse

InGaAs Photodiodes (FC Receptacle , TO-5, TO-46)

×
Produkt #17-075 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€223,00
Stk. 1-4
€223,00
Stk. 5+
€192,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Spektralantwort (nm):
900 - 1700
Empfindlichkeit bei 1310 nm (A/W):
0.8 minimum / 0.9 typical
Empfindlichkeit bei 1550 nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical
Ableitwiderstand @ V=-10mV (MΩ):
30
Kapazität @ VR=0V (pF):
80 typical / 200 maximum
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz1/2):
2.45 x 10-14
Durchmesser aktive Fläche (mm):
1.0
Max. Durchlassstrom (mA):
10
Max. Sperrstrom (mA):
1
Max. Sperrspannung (V):
5
Gehäuse:
TO-18

Product Details

Optiktyp:
AR Coated Flat Window
Typ:
InGaAs Photodiode

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ansprechempfindlichkeit von 900 nm bis 1700 nm
  • Kleine Flächen (Hochgeschwindigkeit) und große Flächen
  • Einzel- und Multimodenfasereinkopplung
  • Segmentierte InGaAs-Fotodioden sind ebenfalls verfügbar

InGaAs-Fotodioden haben ein hervorragendes Ansprechverhalten von 900 nm bis 1700 nm und aktive Flächen mit Größen zwischen 0,07 und 3,0 mm. Fotodioden mit aktiven Flächen unter 1 mm haben eine geringe Kapazität, einen geringen Dunkelstrom und ein hohes Ansprechvermögen von 1100 bis 1620 nm für Datacom- und Telekommunikationsanwendungen mit hoher Geschwindigkeit. Fotodioden mit großen aktiven Flächen von 1 mm oder mehr bieten geringes Rauschen und hohe Shunt-Widerstände, die hohe Empfindlichkeit für schwache Signale ermöglichen. InGaAs-Fotodioden werden in isolierten TO-46-, TO-18- oder TO-5-Gehäusen angeboten, entweder mit Kugellinse oder beidseitig AR-beschichtetem Fenster. Die Fotodioden sind ideal für viele Forschungs- und OEM-Anwendung wie z. B. die IR-Laserausrichtung, die medizinische Diagnose oder chemische Analyse.

Bitte beachten Sie: Aufgrund von Ungleichmäßigkeiten am Rand der Fotodiode, die zu einem Abfall der Detektorempfindlichkeit führen können, wird eine Fokussierlinse oder eine Lochblende empfohlen, die für eine Zentrierung des einfallenden Lichts sorgt.

 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.