Produkt in den Warenkorb gelegt

Segmentierte InGaAs-Fotodioden, 4 Elemente, 1 mm Durchmesser

#17-077, 1mm Dia., Four-Element Segmented InGaAs Photodiode

×
Produkt #17-077 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€295,00
Stk. 1-4
€295,00
Stk. 5+
€264,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Anstiegs-/Abfallzeit @ VR=5V (ns):
3 (typical)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aktive Fläche (mm):
1 Dia.
Segmentabstand (mm):
0.045

Elektronische Spezifikationen

Empfindlichkeit bei 1310 nm (A/W):
0.85 minimum / 0.9 typical
Empfindlichkeit bei 1550 nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical
Kapazität @ VR=5V (pF):
25
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz1/2):
1.20 x 10-14 @ 1550nm
Max. Sperrspannung (V):
15
Dunkelstrom @ VR=5V (nA):
Maximum: 15 Typical: 0.5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
TO-5

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +75
Lagerungstemperatur (°C):
-55 to +125

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Vier individuelle aktive Flächen
  • Hohe Gleichförmigkeit und geringes Übersprechen
  • Ideal für Positionsdetektion und Strahlausrichtung
  • Segmentierte Fotodioden und InGaAs-Fotodioden sind ebenfalls verfügbar

Segmentierte InGaAs-Fotodioden besitzen eine große aktive Fläche, die in vier individuelle Elemente unterteilt ist. Diese Elemente haben eine hohe Gleichförmigkeit der Antwort und geringes Übersprechen und bieten so eine hohe Präzision für Nullabgleiche und Zentrierungen. Die Fotodioden sind stabil über Zeit und Temperatur und haben eine Ansprechempfindlichkeit von 900 - 1700 nm mit besonders hoher Empfindlichkeit zwischen 1100 - 1629 nm. Segmentierte InGaAs-Fotodioden sind ideal geeignet für Positionsdetektion, Strahlausrichtung und Strahlprofilmessung im nahinfraroten Spektrum. Jede Fotodiode besitzt ein isoliertes TO-5- oder TO-8-Gehäuse mit einem antireflexbeschichteten Fenster.