Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

SM05-Abstandsring aus Messing, 1 mm

Lens Tube Brass Spacer Rings

×
Produkt #35-766 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6,50
Stk. 1-5
€6,50
Stk. 6+
€6,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Spacer Ring
Funktion:
Spacer Ring

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
12.7
Dicke (mm):
1.00
Innendurchmesser (mm):
10.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hergestellt aus geschwärztem Messing
  • Gewährleisten präzise Abstände zwischen optischen Komponenten in SM1- und SM05-Tuben
  • Dicken von 0,25 mm bis 50 mm erhältlich

Unsere TECHSPEC® SM-Abstandsringe aus Messing sind für den Einsatz mit den TECHSPEC® SM-Linsentuben zum Aufbau individueller Optiken vorgesehen. Diese Abstandsringe verringern durch das geschwärzte Material das interne Streulicht und ermöglichen durch enge Toleranzen einen präzisen Abstand der optischen Komponenten. Kombinationen von verschiedenen Dicken können verwendet werden, um unterschiedliche Abstände zu realisieren. TECHSPEC SM-Abstandringe aus Messing bieten Dicken von 0,25 mm bis 50 mm und können in jedem SM1- oder SM05-Tubus verwendet werden, in den eine Optik mit einem Durchmesser von 25,4 mm oder 12,7 mm passt.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.