Produkt in den Warenkorb gelegt

Strichgitter aus Opalglas, 1" x 1", 500 lp/Zoll

×
Produkt #59-504 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€183,00
Stk. 1-4
€183,00
Stk. 5+
€174,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Frequenz (lp/Zoll):
500.00
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.001

Product Details

Typ:
English

Physical & Mechanical Properties

Toleranz Größe (Zoll):
±0.004
Größe (Zoll):
1 x 1
Dicke (mm):
1.52
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Freie Apertur (%):
95

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

Additional Info

NIST-Zertifikat:
No

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktbeschreibung

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.

Beschreibung Produktfamilie

  • Chrom auf Glas
  • Enge Toleranzen
  • Englische und metrische Versionen
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.