Produkt in den Warenkorb gelegt

Segmentierte Fotodiode, 19,6 mm2, 4 Segmente

×
Produkt #84-616 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€259,00
Stk. 1-4
€259,00
Stk. 5+
€228,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Anstiegszeit (ns):
3.00
Modellnummer:
SPOT-9DMI

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aktive Fläche (mm):
10 Dia.
Aktive Fläche (mm2):
19.6
Segmentabstand (mm):
0.010

Elektronische Spezifikationen

Empfindlichkeit bei 970 nm (A/W):
Minimum: 0.6
Typical: 0.65
Kapazität @ VR=-10V (pF):
60.00
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz1/2):
1.9 x 10-14 @ -10 V, 970nm
Max. Sperrspannung (V):
30.00
Dunkelstrom @ VR=-10V (nA):
Maximum: 10
Typical: 0.5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
43 / LoProf

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-40 to 100
Lagerungstemperatur (°C):
-55 to 125

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Zeit- und Temperaturstabilität
  • Exzellente Auflösung, hohe Genauigkeit, extrem niedriger Dunkelstrom
  • Zwei oder vier separate aktive Flächensegmente
  • Segmentierte InGaAs-Fotodioden sind ebenfalls verfügbar

Segmentierte Fotodioden wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, die eine hohe Stabilität und kurze Einschwingzeit erfordern. Mit einer Positionsauflösung von unter 0,1 μm eignen sich segmentierte Fotodioden ideal für die Vermessung von Oberflächentopographien, Positionsmessungen oder Justagearbeiten. Segmentierte Fotodioden sind in zwei oder vier separate aktive Bereiche unterteilt und sind im Spektralbereich von 350 - 1000 nm einsetzbar. Durch die segmentierten Bereiche sind verschiedene Messprofile auf einem einzigen Detektor möglich.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.