Produkt in den Warenkorb gelegt

Englische Lochplatte, 19" x 47"

×
Produkt #54-253 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.600,00
Stk. 1+
€1.600,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm):
50.00
Länge (Zoll):
47.0
Breite (Zoll):
19.0
Aufbau:
Stainless Steel (400 Series) Top and Bottom Plates, Plated Steel Honeycomb Core, High Pressure Laminate Core Sidewalls
Kernfläche (cm2):
≤3
Ebenheit (mm):
0.13
Gewicht (lbs):
62.0

Gewinde & Montage

Gewinde:
(765) ¼-20 Tapped on 1" Centerlines, on 1.5" Corners

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Edelstahl
  • Günstiger Preis
  • Leichtes Design

Diese sehr leichten (9 lb/ft2, 44 kg/m2) Lochplatten bieten angesenkte Gewindebohrungen in einer dünnen Edelstahloberfläche. Die obere und untere Platte haben eine matte Oberfläche, um Reflexe zu minimieren und sind ferromagnetisch, um die Arbeit mit magnetischen Halterungen zu ermöglichen. In den Gewindebohrungen können unsere englischen oder metrischen Stangen, unsere Stangenhalterungen und anderer Aufbauzubehör befestigt werden. Die Löcher haben einen Abstand von 1" (25 mm), der Abstand zum Rand beträgt 1,5" (37,5 mm).

Bitte beachten Sie: Aufgrund von Größe und Gewicht weichen die Transportmethode und die Transportpreise von unseren Standardpreisen ab.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.