Produkt in den Warenkorb gelegt

Achromat, 18 mm Durchm. x -46 BW, MgF2-beschichtet

×
Produkt #30-448 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€14,25
Stk. 1+
€14,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Achromatic Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
18.00

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
-46.00
Blende:
2.56
Numerische Apertur NA:
0.20
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Correct for Color and On-Axis Aberrations
  • MgF2 Coated for Low Reflection
  • Ideal for use as Barlow Lenses

Diese negativen Achromate bestehen aus zwei zusammengeklebten optischen Elementen und sind für Farbfehler und achsnahe Aberrationen korrigiert. Sie werden häufig als Barlow-Linsen zur Verlängerung der Brennweite eingesetzt, oft werden sie auch mit einem positiven achromatischen Spiegelsystem oder einer bildgebenden Linse kombiniert.

Beschichtungskurven

  • MgF2 (400-700 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.