Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!
Wir bieten schnelle Modifikationen unserer Katalogoptiken oder kundenspezifische Designs an und bringen Ihr optisches System von der Entwicklung über die Prototypen bis zur Serienfertigung! Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
18.00 ±0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
80.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
76.52
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Freie Apertur CA (mm):
17.00
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
7.50 ±0.20
Mittendicke CT 1 (mm):
5.00 ±0.10
Mittendicke CT 2 (mm):
2.50 ±0.10
Radius R1 (mm):
49.67
Radius R2 (mm):
-34.73
Radius R3 (mm):
-100.11
Randdicke ET (mm):
6.27
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Weniger als 0,4% Reflexion pro Oberfläche zwischen 425 - 675 nm
Achromate mit MgF2- und VIS-NIR-Beschichtung sind ebenfalls verfügbar
Achromate bestehen aus zwei optischen Komponenten, die zusammengeklebt sind und so einen computeroptimierten Zweilinser bilden, bei dem sphärische und chromatische Aberration korrigiert sind. Unsere Achromate sind auch mit einer MgF2-Beschichtung oder VIS-NIR-Beschichtung erhältlich.