Produkt in den Warenkorb gelegt

Optikhalterung, 18 mm Optikdurchmesser

Optic Component Mounts

×
Produkt #64-558 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,50
Stk. 1-9
€30,50
Stk. 10+
€27,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Circular

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
15.0
Außendurchmesser (mm):
40.0
Dicke (mm):
18.00
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
12.00

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
18.0
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0, ¼-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Einfacher Aufbau
  • Für metrische und englische Optiken
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Die Optikhalterungen sind für unsere Linsen, Filter, Spiegel und anderen optischen Komponenten geeignet. Über den mitgelieferten Retainerring können die Komponenten befestigt werden. Für die Befestigung der Halterungen auf einer Montageplatte werden Stangen oder Stangenhalterungen (nicht inklusive) benötigt, es können englische (¼-20) oder metrische (M6) Stangen eingesetzt werden. Die Halterungen für optische Komponenten sind aus schwarz eloxiertem Aluminium gefertigt.

Technische Informationen

 
Maximum Optic Diameter Clear Aperture (CA) Mount Diameter A B Maximum Optic Thickness T1 Mount Thickness T2 Stock No.
5 4 30 13.5 5.7 12 #64-551
6 5 30 13.5 5.7 12 #64-552
9 6 30 13.5 6 12 #64-553
10 7 30 13.5 6 12 #64-554
12 9 35 16.0 10 16 #64-555
12.7 9.5 35 16.0 10 16 #64-556
15 12 35 16.0 10 16 #64-557
18 15 40 19.0 12 18 #64-558
20 17 40 19.0 12 18 #64-559
25 22 45 21.5 10 16 #64-560
25.4 22 45 21.5 10 16 #64-561
25.4 22 45 21.5 13 19 #65-562
30 26 50 24.0 6 12 #64-563
30 26 50 24.0 12 18 #64-564
38.1 34 60 29.0 12 18 #64-565
40 36 60 29.0 12 18 #64-566
50 46 70 34.0 12 18 #64-567
50 46 70 34.0 18 24 #64-568
50.8 46 70 34.0 12 28 #64-569
76.2 71 100 49 20 26 #64-570

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, feste Optikhalterung, Optikdurchmesser 25,4 mm #17-515 €96,75   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, feste Optikhalterung, Optikdurchmesser 50,0 mm #17-516 €89,00   Angebotsanfrage