Produkt in den Warenkorb gelegt

LED-Ringlicht mit flachem Winkel, weiß, 170 mm Durchmesser

Mehr Produkte von CCS
CCS Low-Angle LED Ring Lights

CCS Low-Angle LED Ring Lights

×
Produkt #21-793 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.370,00
Stk. 1+
€3.370,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
LDR2-170SW2-LA
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
CCS
Gehäusegeometrie:
Low-Angle Ring Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
OD: 170 , ID: 134 , Height 22
Gewicht (g):
350

Optische Eigenschaften

Farbe:
White

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
22

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
24
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Umwelt & Haltbarkeit

Farbtemperatur (K):
5500

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Flacher LED-Winkel von 30°
  • Konstante Ausgangsleistung auch bei längerem Einsatz
  • Ideal für Dunkelfeld-Beleuchtung

Bei den CCS LED-Ringlichtern sind die LEDs unter einem flachen Winkel von 30° befestigt, sodass sie ideal für Dunkelfeld-Anwendungen geeignet sind. Durch die Montage einer flexiblen Leiterplatte in steilem Winkel können die Ringlichter das Licht effektiv auf kleine Arbeitsabstände konzentrieren. Die Ausgangsleistung ist auch über längere Einsatzzeiten konstant. Die CCS LED-Ringlichter mit flachem Einfallswinkel ermöglichen Bilder, die die charakteristischen Merkmale eines Objekts deutlich hervorheben, und eignen sich ideal für die Inspektion von Gravuren, Beschädigungen oder Flecken auf Metalloberflächen, die Kantenerkennung, die Inspektion auf Verunreinigungen sowie weitere Fertigungs- und Industrieanwendungen.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Digital-Controller, 24 V, 2 Kanäle #19-969 €725,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Digital-Controller, erweitert, 24 V, 3 Kanäle #19-970 €1.045,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SM Controller-Kabel, 5 m #19-971 €48,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-5-FL, offene Enden #20-171 €48,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-1 #20-172 €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-1-FL, offene Enden #20-175 €28,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.