Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

M12-Objektiv mit Flüssiglinse, 16 mm Brennweite

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses TECHSPEC Liquid Lens M12 Imaging Lenses +1
×
Produkt #37-524 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€440,00
Stk. 1+
€440,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Separate driver not included. Electronic development kit #28-773 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
Typ:
M12 Imaging Lens
Modell mit integrierter Flüssiglinse:
Corning® Varioptic® A-39N0
IR-Sperrfilter:
No

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
31.60
Max. Durchmesser (mm):
27
Außendurchmesser (mm):
27.0
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
7.7
Auflagemaß (mm):
14.025

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
97.2mm - 22.7°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
70.9mm - 17.1°
Max. Bildkreis (mm):
9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0137
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
109.4mm - 25.5°
Anzahl Elemente (Gruppen):
6(5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
109.4mm - 25.5°
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
88.102mm - 20.6°
Brennweite BW (mm):
16.00
Vergrößerung PMAG:
0.070X
Arbeitsabstand (mm):
220 - ∞
Blende (f/#):
f/2.4
Verzeichnung (%):
-0.33 @ Full Field
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2 @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm):
18.21
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
54.7mm - 12.9°
Hauptebene Objektseite (mm):
24.98
Hauptebene Bildseite (mm):
-8.78
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 109mm - 25.4°
Vertical: 81.7mm - 19.2°
Diagonal: 136.2mm - 31.5°
Position Austrittspupille (mm):
-20.62
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/1.8"

Gewinde & Montage

Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • S-Mount-Objektive für bis zu 1/1,8“ Sensoren
  • Bis zu 5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Flüssiglinse bietet schnellen Autofokus
  • 6 mm bis 16 mm Brennweite

Die TECHSPEC® M12-Objektive mit Flüssiglinse besitzen ein hochauflösendes Optikdesign mit f/2,4-Blende und integrierter Flüssiglinse, was einen schnellen elektronischen Fokus, eine hervorragende Abbildungsleistung und schnelles Autofokussieren ermöglicht. In Kombination mit einer geeigneten Kamera und Software ermöglicht die fokussierbare Flüssiglinse die für das Erreichen einer Autofokuslösung erforderliche aktive Fokussteuerung. Die f/2,4-Blende mit hohem Lichtdurchsatz ist ideal für Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitungsanwendungen geeignet. Die TECHSPEC® M12-Objektive mit Flüssiglinse besitzen ein 2-teiliges Gehäuse, das einfachen Zugang zur integrierten Flüssiglinse bietet und deren Austausch erleichtert. Die Flüssiglinse kann zudem im Objektiv um 180° gedreht werden, um schnellen Zugang zum Steuerkabel der Flüssiglinse zu erhalten.

Diese Objektive erhielten den 2. Platz beim 2019 Inspect Award.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb sind Treiber und Software erforderlich, die separat gekauft werden müssen, sofern die Kamera selber keine Möglichkeit zur Einstellung der Flüssiglinse besitzt. Verschiedene Treiber und Software sind inklusive beim Entwicklungskit #17-123. Wenn keine Software benötigt wird, können die Treiber auch einzeln erworben werden (#12-247 oder #12-248).

Edmund Optics hat zahlreiche Produktfamilien der TECHSPEC® S-Mount-Objektive mit M12-Gewinde entworfen, die dazu ausgelegt sind hohe Auflösungen zu erreichen. Diese leistungsstarken Objektive bestehen aus präzisen Glaselementen in einem Metallgehäuse und weisen für jede Produktfamilie optimierte Spezifikationen auf, um Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen zu erfüllen.

  • Blaue Serie M12-Objektive: Endlich-korrigierte Objektive mit hoher Auflösung und optimiert für übliche Arbeitsabstände in Bildverarbeitungsanwendungen.
  • Blaue Serie M12-Objektive - robust: Stabilisierte Version unser M12-Objektive der blauen Serie; verwenden die gleichen Optiken.
  • Grüne Serie M12-Objektive: Endlich-korrigierte Objektive optimiert für übliche Arbeitsabtände in Bildverarbeitungsanwendungen.
  • Rote Serie M12-Objektive: Unendlich-korrigierte Objektive optimiert für hochauflösende Leistung bis ins Unendliche.
  • HEO-Serie M12-Objektive:: Abgedichtetes Design unserer M12-Objektive der roten Serie für raue Umgebungen (HEO = Harsh Environment Optics).
  • M12-Bildverarbeitungsobjektive mit Flüssiglinse: Integrierte Flüssiglinse für schnellen elektronischen Fokus.

Technische Informationen

#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Distortion Plot
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Distortion Plot
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Relative Illumination Plot
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Relative Illumination Plot
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.4
#37-524, 16mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.4

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Corning® Varioptic® Treiberboard für Flüssiglinse mit variablem Fokus mit Maxim-Treiber MAX14574 und I2C/DC Eingang #12-248 €255,00   Angebotsanfrage