Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektiv mit Festbrennweite, 16 mm Brennweite, 1'' Sensorformat

16mm Focal Length Lens, 1

16mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, #63-245

×
Produkt #63-245 3-4 Tage
×
Vergleichsprodukte
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€830,00
Stk. 1+
€830,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
52.90
Max. Durchmesser (mm):
42.0
Gewicht (g):
140

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
44.3°
Max. Bildkreis (mm):
16.00
TV Distortion (%):
<1.0
Brennweite BW (mm):
16.00
Arbeitsabstand (mm):
300 - ∞
Blende (f/#):
f/1.4 - f/16
Maximale Verzeichnung (%):
< -1.0%
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M35.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1" Sensoren
  • Lichtstarke Objektive bieten hohen Durchsatz
  • 4,7 mm bis 75 mm Brennweite

Unsere Objektive für 1" Sensoren sind sehr hochwertig. Aufgrund der hohen Lichtstärke (Blende 1,4) und der hohen Auflösung über den gesamten Sensor ermöglichen sie sehr gute Aufnahmen auch bei nicht optimaler Beleuchtung. Mit neun verfügbaren Brennweiten von 4,7 mm bis 75 mm deckt diese Objektivfamilie viele Anwendungen auf dem heutigen Markt ab. Die Objektive wurden so entwickelt, dass sie eine geringe Verzeichnung aufweisen und ein perfektes Bild sowohl für den menschlichen Betrachter als auch für automatisierte Systeme erzeugen. Unsere Objektive für 1" Sensoren verfügen über ein standardmäßiges C-Mount-Gewinde und können so einfach an die meisten von uns angebotenen Industriekameras angeschlossen werden. Alle Objektive verfügen vorne über ein Filtergewinde an das Filter Ihrer Wahl angeschraubt werden können.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.