Produkt in den Warenkorb gelegt

SWIR-Objektiv mit Festbrennweite, 16 mm BW

×
Produkt #83-817 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.145,00
Stk. 1+
€2.145,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
52.90
Max. Durchmesser (mm):
42.0
Gewicht (g):
150

Optische Eigenschaften

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
235
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
44.3°
Max. Bildkreis (mm):
16.00
Brennweite BW (mm):
16.00
Arbeitsabstand (mm):
300 - ∞
Blende (f/#):
f/1.4 - f/16
Verzeichnung (%):
<-1.0
Wellenlängenbereich:
SWIR

Sensor

Max. Sensorgröße:
1"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M35.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
  • Spektralbereich von 800-2000 nm für InGaAs-SWIR-Sensoren
  • 8 mm bis 50 mm Brennweite

Die SWIR-Objektive mit Festbrennweite für 1" Sensoren sind ideal für die Verwendung mit SWIR-Kameras geeignet. Der SWIR-Bereich eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, u. a. die Solarzellenprüfung, Sicherheitsüberwachungen und Anwendungen in der Biotechnologie. In Verwendung mit einer SWIR-Kamera ermöglichen diese Objektive zum Beispiel die Bildgebung durch Silizium, die Bildgebung in der Nacht ohne zusätzliche Beleuchtung und die Erkennung von Druckschäden auf Früchten, um nur einige der Anwendungen zu nennen.