Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 16 mm, f/5,6

16mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

16mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

16mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
Produkt #33-886 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€235,00
Stk. 1+
€235,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Blende:
Fixed
Länge (mm):
26.70
Max. Durchmesser (mm):
18
Außendurchmesser (mm):
25.00
Gewicht (g):
13
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0
Maximale Länge (mm):
25.5

Optical Properties

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
83.2mm - 22.5°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
62.4mm - 17.0°
Max. Bildkreis (mm):
9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0067
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
98.5mm - 25.3°
Anzahl Elemente (Gruppen):
7 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
93.6mm - 25.3°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
75.4mm - 20.5°
Brennweite BW (mm):
16.00
Vergrößerung PMAG:
0.077
Arbeitsabstand (mm):
200 - ∞
Blende (f/#):
f/5.6
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
10.68
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
46.8mm - 12.8°
Hauptebene Objektseite (mm):
20.18
Hauptebene Bildseite (mm):
-6.67
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 93.6mm - 25.3°
Vertical: 70.2mm - 19.1°
Diagonal: 117mm - 31.3°
Maximale Verzeichnung (%):
-0.53
Position Austrittspupille (mm):
-29.94
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Optimiert für Sensorgröße:
1/2.5"
Max. Sensorgröße:
1/1.8"

Threading & Mounting

Filtergewinde:
M18 x 0.50 (Male)
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Environmental & Durability Factors

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount- oder S-Mount-Objektive für bis zu 1∕1,8“ Sensoren
  • Bis zu 12 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Schlankere Version unserer Objektive der UC-Serie mit fester Blende
  • 4 mm bis 35 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie verwenden die gleiche Optik wie die TECHSPEC® Objektive der UC-Serie und besitzen eine Auflösung von 4K. Diese Objektive sind für kleine Pixelgrößen ≤2,2 µm konzipiert und werden mit diversen Festblenden für unterschiedlichste Anwendungen angeboten. Obwohl die Objektive auf 1/2,5" Sensoren ausgelegt sind, können einige Brennweiten auch für Sensoren mit bis zu 1/1,8” verwendet werden. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie eignen sich ideal für OEM- Anwendungen, die auf kompakte, robuste und leichte bildgebende Optiken angewiesen sind.

Bitte beachten Sie: In der Produktfamilie TECHSPEC® Objektive der UC-Serie finden Sie weitere Informationen zu Versionen mit verstellbarer Blende.

#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f5.6
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f5.6
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f5.6
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f5.6
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f5.6
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f5.6
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f5.6
#33-886, 16mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f5.6
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.