Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, 16 mm, f/5

×
Produkt #33-646 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€360,00
Stk. 1+
€360,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Separate driver not included. Electronic development kit #28-773 recommended.
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Modell mit integrierter Flüssiglinse:
Corning® Varioptic® A-25H0
Objektivtyp:
Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
40.22
Max. Durchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
30
Gewicht (g):
39
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0.48

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
48.4mm - 22.8°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
66.8mm - 31.0°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
36.2mm - 17.1°
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0115
Anzahl Elemente (Gruppen):
8 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
54.5mm - 25.5°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
43.8mm - 20.7°
Brennweite BW (mm):
16.00
Vergrößerung PMAG:
0.153
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Blende (f/#):
f/5
Beschichtungsspezifikation:
425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm):
18.04
Hauptebene Objektseite (mm):
21.17
Hauptebene Bildseite (mm):
-2.99
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 59.9mm - 31°
Vertical: 44.7mm - 23.4°
Diagonal: 75.2mm - 38.3°
Maximale Verzeichnung (%):
-0.73
Position Austrittspupille (mm):
-6.87
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Male)
Filtergewindeadapter:
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Flüssiglinse bietet dynamischen Autofokus
  • 12 mm bis 50 mm Brennweite

TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie sind mit einer integrierten Flüssiglinse ausgestattet, die eine schnelle Autofokussierung bietet. Die Kombination unseres hochauflösenden optischen Designs mit einer Flüssiglinse ermöglicht einen schnellen elektronischen Fokus mit hervorragender Bildqualität. Das C-Mount-Design vereinfacht die Integration in Bildverarbeitungs- und Fertigungsautomationsanwendungen. Die TECHSPEC® Bildverarbeitungsobjektive mit Flüssiglinse der Cx-Serie besitzen ein 3-teiliges Gehäuse, das einfachen Zugang zur integrierten Flüssiglinse bietet und deren Austausch erleichtert. Für weitere Dokumentationsunterlagen oder Fragen zur Montage und Konstruktionsunterstützung lesen Sie bitte unsere Kurz- und Bedienungsanleitungen oder wenden Sie sich an den technischen Support.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb sind Treiber und Software erforderlich, die separat gekauft werden müssen, sofern die Kamera selber keine Möglichkeit zur Einstellung der Flüssiglinse besitzt. Verschiedene Treiber und Software sind inklusive beim Entwicklungskit #17-123. Wenn keine Software benötigt wird, können die Treiber auch einzeln erworben werden (#12-247 oder #12-248).

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie sind auch als TECHSPEC® Cx-Objektive ohne Flüssiglinse verfügbar. Dieses eigenständige modulare 3-teilige Design ohne Flüssiglinse ermöglicht die Integration von anderem Zubehör wie Filterhaltern und Blenden. Zusätzliches Zubehör für Cx-Objektive ist separat erhältlich.

Edmund Optics® hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:

  • C-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieser Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive zur Bildverarbeitung verwendet. Auch mit einer breitbandigen VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) erhältlich.
  • Ci-Serie: Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • Cr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.
  • Cx-Serie: Modulare, flexible Mechaniken machen es möglich die Linsen auseinander zu nehmen, um Zubehör wie Flüssiglinsen, Blenden, etc. einzubauen.
  • Cx-Flüssiglinsen-Serie: Ausgestattet mit einer integrierten Flüssiglinse für schnellen Autofokus.
  • Cw-Serie: Wasserdichte Versionen, erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Corning® Varioptic® Treiberboard für Flüssiglinse mit variablem Fokus mit Maxim-Treiber MAX14574 und I2C/DC Eingang #12-248 €255,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gabelschlüssel für Cx-Objektive #35-029 €10,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.