Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektiv der Serie HPi+ 16 mm, f/2,8, für 1,2“

×
Produkt #29-272 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€875,00
Stk. 1-0
€875,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Physical & Mechanical Properties

Blende:
Variable
Länge (mm):
109.20
Max. Durchmesser (mm):
62
Außendurchmesser (mm):
62
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
4

Optical Properties

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
23.3°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
31.7°
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
45.9°
Max. Bildkreis (mm):
19.30
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
52.0°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
50.3°
Anzahl Elemente (Gruppen):
9
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
26.1°
Brennweite BW (mm):
16.00
Arbeitsabstand (mm):
100mm to ∞
Blende (f/#):
f/2.8
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
36.46
Hauptebene Objektseite (mm):
47.50
Hauptebene Bildseite (mm):
-15.70
Maximale Verzeichnung (%):
8.32
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
Horizontal: 52° Vertical: 45.2° Diagonal: 67.5°
Position Austrittspupille (mm):
-54.67

Sensor

Max. Sensorgröße:
1.2"

Threading & Mounting

Filtergewinde:
M58 x 0.75
Mount:
C-Mount

Environmental and Durability Factors

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

General

Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
High Performance Lens

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Industrielle Version unserer Objektive der Serie HP+ mit schlankerer Mechanik und fester Blende
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,2” Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 24,5 Megapixeln und 2,74 µm Pixelgröße
  • Brennweiten von 16 mm bis 35 mm

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Serie HPi+ bieten außergewöhnliche Abbildungsleistung im anspruchsvollen Umfeld der Fertigungsautomatisierung und industriellen Bildverarbeitung. Die Objektive wurden für die 4. Generation der Pregius-Sensoren S™ IMX530 und IMX540 von Sony mit 24,5 MP und 1,2“ Sensorgröße entwickelt. Die Lichtstärke 2,8 ermöglicht einen hohen Lichtdurchsatz und eine hohe Auflösung. Die TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Serie HPi+ haben ein C-Mount-Gewinde und beinhalten keinen Blenden- oder Fokussiermechanismus, um Größe, Gewicht und Kosten zu reduzieren. Die Objektive sind ideal für Messungen und Kalibrierungen, 3D-Stereosehen und Objektverfolgung geeignet.

Serie HP+: Arretierbare Fokus- und Blendenringe, um unerwünschte Verstellungen zu verhindern, entwickelt für die Fertigungsautomatisierung.
HP-Serie: Verfügt über eine Fokusarretierung und verstellbare Blende. Dies ist die am besten einstellbare Version der HP-Serien und das typische hochwertige Objektiv für die industrielle Bildverarbeitung.
HPi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
HPr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.